Nederlands
polski
中文
English
43205570
MÄDLER
Gearboxes and Geared motors
Helical Geared Motors
Helical Geared Motors Type HR- 1
Helical Geared Motors HR-1 40 50 60
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/stirnradgetriebemotoren/strgm_typ_hr-1/strgm_hr-1_40_50_60/strgm_hr-1_40_50_60.prj},{NB=43205570},{ARTNR=43205570},{P=0.55},{N2=86.0},{MA=58},{FB=2.4},{UE=16.20},{FR=2400},{FA=480},{GEW=14.40},{DK=25},{L=50},{TK=28.0},{U=8},{V=3},{W=40},{A=90},{A1=50},{B=110},{C=15},{FK=145},{G=18},{H=75},{H1=82.0},{H2=155.0},{MK=139},{PK=120},{Q1=179.5},{S=9.0},{D=19},{B1=6},{TK1=21.5},{E=40},{G1=133},{G2=23},{L6=256},{M=100},{N=80},{P1=120},{Q=3.0},{R=159},{GEW1=8.5},{X=40.000},{T=8.000},{FK1=6.000},{BF=166.000},{HF=127.000},{X1=11.500},{X2=8.200},{X3=37.000},{X4=89.000},{X6=43.500},{X7=66.000},{X8=8.000},{X9=18.000},{HF1=45.500},{LK=80.000},{XX=19.500},{F=5.000},{TKM=21.500},{CTN=85015220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GETR-MOTOR-HR/I-B3-40/50/60 - Helical Geared Motors HR/I, Model B3, Gearbox size 40/2, 40/3, 50/2, 50/3 and 60/3
Bill of material
43205570
ARTNR
Product No.
43205570
43205570
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
AUSF
Version
B3 - Fußausführung / Normmotor mit Flansch B14
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Housing: Alumnium, anti-corrosion coated, gears: hardened and ground
P
0.55
0.55
KW
N2
n2
86.0
86.0
1/min.
MA
Ma
58
58
Nm
FB
fB - operating factor
2.4
2.4
UE
iges. - Ratio
16.20
16.20
FR
FR 1) - Radial load FR max. (on middle of the Output Shaft) for FA = 0.
2400
2400
N
FA
FA 2) - Axial load FA max. for FR = 0
480
480
N
GG
Gearbox size
40/2
40/2
MG
Motor size
80A4
80A4
GEW
Weight
14.40
14.40
kg
CTN
Customs tariff number
85015220
85015220
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D