Nederlands
polski
中文
English
42105117
MÄDLER
Gearboxes and Geared motors
Worm Gear Units
Servo worm gear unit ZM/S
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_zm-s/schng_typ_zm-s_06.prj},{NB=42105117_06},{ARTNR=42105117},{N1MAX=7000},{T1ZUL=4.3},{TAMAX=158},{T2ZUL=129},{T2MAX=315},{TKW=115},{C=9},{WIRK=76},{CTN=84834025},{ME=50},{A3=84.50},{B=122},{C2=1.00},{D1=68},{DW=25},{E=85},{E1=121},{E2=20.0},{E3=120},{F1=142},{F2=10.0},{F3=152},{F4=11.0},{G1=9},{G2=15},{G3=10},{H1=61},{H2=51},{L=177},{O=48.0},{P=65},{R=3},{A1=28.3},{A2=8},{C1=6.00},{SD=8},{SL=16},{VK=95},{ZK=60},{LK=75},{ZT=4.0},{Z=80.000},{DM=11.000},{LM=23.000},{J1=232.0},{J2=10.0},{K1=216.0},{BST=70},{HST=85},{BTC=70},{BBC=100},{LST=0.75},{LSD=52},{LSDD=5},{LSH=41},{LSTT=5},{BD=102.000},{DGEW=5},{JX=108.0},{LK2=78.0},{T1=20.000},{T2=28.500},{T3=17.000},{DDW=108.000},{T4=20.000},{DDW2=39.000},{AUSF=06}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GETR-ZM/S-SEITE/6 - Servo worm gear unit ZM/S, Shrink disc side 6
Bill of material
42105117
ARTNR
Product No.
42105117
42105117
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Housing made of die-cast aluminum, worm wheel made of high-performance bronze
AUSF
Version
Hollow shaft without groove, shrink disc at side 6
Hollow shaft without groove, shrink disc at side 6
BG
Size
50
50
I
i = ratio
39.0 : 1
39.0 : 1
N1MAX
n1 max.
7000
7000
1/min.
T1ZUL
T1 perm.
4.3
4.3
Nm
TAMAX
Ta max.
158
158
Nm
T2ZUL
T2 perm.
129
129
Nm
T2MAX
T2 max.
315
315
Nm
TKW
115
115
Nm
C
9
9
Nm/arcmin
WIRK
ᶯ
76
76
%
GEW
Weight
8.5
8.5
kg
CTN
Customs tariff number
84834025
ME
50
50
mm
A3
84.50
84.50
mm
B
122
122
mm
C2
1.00
1.00
mm
D
19
19
mm
D1
D1 - H8
68
68
mm
DW
DW - H6
25
25
mm
E
85
85
mm
E1
121
121
mm
E2
20.0
20.0
mm
E3
120
120
mm
F1
142
142
mm
F2
10.0
10.0
mm
F3
152
152
mm
F4
11.0
11.0
mm
G1
9
9
mm
G2
15
15
mm
G3
10
10
mm
H1
61
61
mm
H2
51
51
mm
L
177
177
mm
O
48.0
48.0
mm
P
65
65
mm
R
3
mm
S
M8x16
M8x16
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D