Nederlands
polski
中文
English
42012000
MÄDLER
Gearboxes and Geared motors
Worm Gear Units
Worm Gear Units Type G-2
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_g-2/schng_g-2_ausf-b.prj},{NB=42012000},{ARTNR=42012000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluguss},{MAT=Gehäuse aus Aluminium - Kokillenguss, Radsatz aus Sonderbronze/gehärtet und geschliffen},{AUSF=B},{UE=20:01},{A=33},{D1=10},{D2=12},{H=32},{ADM=13},{FR=150N},{FA=100N},{GEW=1.15},{CTN=84834025}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GETR-G/II-B - Worm Gear Units G/II, Version B, Centre distance 33 mm
Bill of material
42012000
ARTNR
Product No.
42012000
42012000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluguss
MAT
Material
Housing made of aluminum - gravity die casting, wheel set made of special bronze/hardened and ground
AUSF
Version
B
UE
i - Ratio
20:01
20:01
A
Centre distance a
33
mm
D1
d1 - h6
10
mm
D2
d2 - h6
12
mm
H
h
32
mm
ADM
max. permissible output Torque on shaft d2
13
13
Nm
FR
Load Bearing Capacity of the Output Shaft Radial
150N
N
FA
Load Bearing Capacity of the Output Shaft axial
100N
N
GEW
Weight
1.15
kg
CTN
Customs tariff number
84834025
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D