Nederlands
polski
中文
English
47539509
MÄDLER
Gearboxes and Geared motors
Linear actuators
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/linearantriebe/mini_mm_95.prj},{NB=47539509_0},{ARTNR=47539509},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=MM 95, Außen-Ø 95 mm, 1x 230V AC 50Hz},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl},{HL=300},{HUBL=0.0},{HG=10.5},{A1=429},{HK=2300},{A2=25.5},{A3=16},{A4=2.5},{A5=28},{A6=0.0},{B1=0},{B2=8},{C1=45},{D1=8},{D2=8},{D3=95},{D4=20},{D5=25},{D6=20},{E1=0},{E2=0},{ED=15},{P=0.140},{GEW=8.8},{TYP=4},{DSPH=20},{ABAF=0.0},{BD5=6.5},{ABL=11.0},{TN=mini_zylinder_47539509},{PPATH=mini_sbl.prj},{CTN=85013100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-MM-95 - Linear Actuators MM 95
Bill of material
47539509
ARTNR
Product No.
47539509
47539509
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
AUSF
Version
MM 95, Außen-Ø 95 mm, 1x 230V AC 50Hz
MM 95, Außen-Ø 95 mm, 1x 230V AC 50Hz
MATK
Material Short description
Edelstahl
MAT
Material
Stainless steel housing, piston rod and mounting ends
HL
Stroke length
300
300
mm
HUBL
Stroke length adjustable
mm
값 입력 HUBL
Stroke length adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
HG
Lifting speed
10.5
10.5
mm/s
A1
429
429
mm
HK
Stroke Force 1) - Values for pull and push
2300
2300
N
A2
25.5
mm
A3
16
mm
A4
2.5
mm
A5
28
mm
A6
0.0
mm
B1
0
mm
B2
8
mm
C1
45
Grad
D1
D1 - H9
8
mm
D2
D2 - H9
8
mm
D3
95
mm
D4
20
mm
D5
25
mm
D6
20
mm
E1
0
mm
E2
0
mm
ED
ED 2)
15
15
%
P
p 3) - Motor power
0.140
0.140
kW
GEW
Weight
8.8
8.8
kg
CTN
Customs tariff number
85013100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D