Nederlands
polski
中文
English
47536009
MÄDLER
Gearboxes and Geared motors
Linear actuators
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/linearantriebe/mini_mm_60.prj},{NB=47536009_0},{ARTNR=47536009},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=MM 60, Außen-Ø 60 mm, 24V DC},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse, Kolbenstange und Befestigungsenden aus Edelstahl},{HL=300},{HUBL=0.0},{HG=16.0},{HK=600},{A1=398},{A2=21.0},{A3=10},{A4=3.0},{A5=24},{A6=63.5},{B1=91},{B2=5},{C1=60},{D1=5},{D2=5},{D3=60},{D4=14},{D5=16},{D6=15},{E1=0},{E2=0},{ED=25},{P=0.055},{GEW=4.1},{TYP=1},{DSPH=14},{ABAF=3.0},{BD5=2.5},{ABL=10.0},{TN=mini_zylinder_47536009},{PPATH=mini_sbl.prj},{CTN=85013100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-MM-60 - Linear Actuators MM 60
Bill of material
47536009
ARTNR
Product No.
47536009
47536009
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
AUSF
Version
MM 60, Außen-Ø 60 mm, 24V DC
MM 60, Außen-Ø 60 mm, 24V DC
MATK
Material Short description
Edelstahl
MAT
Material
Stainless steel housing, piston rod and mounting ends
HL
Stroke length
300
300
mm
HUBL
Stroke length adjustable
mm
값 입력 HUBL
Stroke length adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
HG
Lifting speed
16.0
16.0
mm/s
HK
Stroke Force 1) - Values for pull and push
600
600
N
A1
398
398
mm
A2
21.0
mm
A3
10
mm
A4
3.0
mm
A5
24
mm
A6
63.5
mm
B1
91
mm
B2
5
mm
C1
60
Grad
D1
D1 - H9
5
mm
D2
D2 - H9
5
mm
D3
60
mm
D4
14
mm
D5
16
mm
D6
15
mm
E1
0
mm
E2
0
mm
ED
ED 2)
25
25
%
P
p 3) - Motor power
0.055
0.055
kW
GEW
Weight
4.1
4.1
kg
CTN
Customs tariff number
85013100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D