Nederlands
polski
中文
English
43020003
MÄDLER
Gearboxes and Geared motors
Small Geared Motors
Helical small geared motors
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/stirnrad-kleingetriebemotoren/kgm_cro_ausf-a.prj},{NB=43020003},{ARTNR=43020003},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Getriebe: Stirnräder, grade verzahnt, aus POM},{AUSF=Ausführung A, einstufig, bis 50Ncm},{SDZ=10.00},{STLA=10 N},{STLR=80 N},{UT=-5 bis +70°C},{GEW=0.25},{CTN=85011010}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KGM-CRO-A-1/STUFIG - Small Geared Motors Type CRO, 230V, 230V, Version A, 1-stage, up to 50 Ncm
Bill of material
43020003
ARTNR
Product No.
43020003
43020003
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Gear: Spur gears, straight toothed, made of POM
AUSF
Version
Version A, one-stage, up to 50 Ncm
SDZ
Standard Speed
10.00
10.00
1/min.
STLA
max. permiss. static load on bearing axial
10 N
N
STLR
max. permiss. static load on bearing radial
80 N
N
UT
Ambient temperature
-5 to +70°C
°C
GEW
Weight
0.25
kg
CTN
Customs tariff number
85011010
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D