Nederlands
polski
中文
English
43043424
MÄDLER
Gearboxes and Geared motors
Small Geared Motors
Small Worm Geared Motors
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/kleingetriebemotoren/schnecken-kleingetriebemotoren/kgm_se_m_gm_gr-3.prj},{NB=43043424},{ARTNR=43043424},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminium, Schneckenrad: Kunststoff, Schnecke Stahl, geschliffen},{GR=3},{AUSF=24V},{ADZ=276},{UEB=14,5:1},{MDZ=4000},{MZDM=1.95},{MAM=7.0},{NL=70},{AL=56},{GWG=80},{FR=150N},{FA=60N},{GEW=1.6},{CTN=85013100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KGM-SE-GR3-24V - Small Geared Motor SE with DC Motor, Size 3, Voltage 24V
Bill of material
43043424
ARTNR
Product No.
43043424
43043424
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalog page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Housing: aluminum, worm wheel: plastic, worm: steel, grinded
GR
Size
3
AUSF
Version
24V
ADZ
Nominal Output Speed
276
276
1/min
UEB
i - Ratio
14,5:1
14,5:1
MDZ
Nominal motor speed
4000
4000
1/min
MZDM
max. continous Torque
1.95
1.95
Nm
MAM
max. Starting Torque
7.0
7.0
Nm
NL
Nominal Motor Power
70
70
W
AL
Output Power
56
56
W
GWG
Gearbox Efficiency
80
80
%
FR
Permissible radial shaft load FR middle shaft - +/-10%
150N
N
FA
Permissible axial shaft load FA - +/-10%
60N
N
GEW
Weight
1.6
kg
CTN
Customs tariff number
85013100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D