Nederlands
polski
中文
English
24388609
MÄDLER
Drive Element
Gear Racks
Racks straight teeth
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/zst_m2-m6_st-gehaertet.prj},{NB=24388609},{ARTNR=24388609},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Blankstahl C45K, Verzahnung induktiv gehärtet 54 +4 HRC},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{M=3.0},{B=30},{HA=30},{H0=27.0},{NL=2000},{IL=2007,0-1,5},{GEW=12.43},{Z=213},{L=2007.0},{TISTL=1.5},{TO=9.4248},{R=0.6},{TYP=2},{LL=2007.482},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ZST-M2-M6-C45K-HRC54 - Gear Racks Made from Bright Steel C45K, Tooth area induction hardened, Module 2 to 6
Bill of material
24388609
ARTNR
Product No.
24388609
24388609
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Bright Steel C45K, Tooth area induction hardened, 54 + 4 HRC
FLM
Version mounting
Cut for continuous linking
M
Module
3.0
3.0
B
b
30
30
mm
HA
ha
30
30
mm
H0
h0
27.0
27.0
mm
NL
Nominal length L
2000
2000
mm
IL
Effective Length
2007,0-1,5
2007,0-1,5
mm
GEW
Weight
12.43
12.43
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D