Nederlands
polski
中文
English
17452000
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Pulleys
Pulleys, Profile HTD
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_8m_85.prj},{NB=1745200018},{ARTNR=17452000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=40-8M-85-1F},{PR=8M},{ZRB=85},{Z=40},{AUSF=1F},{AZ=100.49},{AB=106.0},{D=101.86},{ND=75},{B=95},{L=105},{DI=0},{VB=18},{FB=45},{BX=18},{GEW=5.20},{T=1},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=101.0},{ID=90.0},{CTN=84835080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
ZRR-8M-BR85-ST-GG - HTD Pulleys, Profile 8M, Timing Belt Width 85mm
Bill of material
17452000
ARTNR
Product No.
17452000
17452000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, phosphated
Steel, phosphated
MAT
Material
Steel, phosphated
Steel, phosphated
BZ
Designation
40-8M-85-1F
40-8M-85-1F
PR
Profile
8M
ZRB
Timing Belt width
85
mm
Z
Number of teeth
40
40
AUSF
Version
1F
1F
AZ
Outside-Ø Pulley
100.49
100.49
mm
AB
Outside-Ø Flange
106.0
106.0
mm
D
d
101.86
101.86
mm
ND
75
75
mm
B
b
95
mm
L
105
105
mm
DI
Di
0
0
mm
VB
B - Pilot Hole
18
18
mm
FB
B max. - finished bore
45
45
mm
BX
Bore B adjustable
mm
값 입력 BX
Bore B adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
GEW
Weight
5.20
5.20
kg
CTN
Customs tariff number
84835080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D