Nederlands
polski
中文
English
16852600
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Pulleys
Pulleys, Profile AT
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at10_breite50.prj},{NB=16852600},{ARTNR=16852600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=66 AT10/26-2},{ZRB=50},{Z=26},{AUSF=1F},{AZ=80.94},{AB=87.00},{D=82.76},{ND=60},{B1=56},{L=66},{B=12},{GEW=820},{ZTL=10},{ZB=5.4},{ZT=2.35},{R1=1.2},{R2=0.5},{BB=1.0},{KD=82.5},{ID=72},{TYP=1},{CTN=84835080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
ZRR-AT10-BR50-AL - AT Pulleys, Pitch 10 mm Made from Aluminium, Timing Belt Width 50 mm
Bill of material
16852600
ARTNR
Product No.
16852600
16852600
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Aluminium similar to EN AW2017A. Flanges zinc-plated steel
Aluminium similar to EN AW2017A. Flanges zinc-plated steel
BZ
Designation
66 AT10/26-2
66 AT10/26-2
ZRB
Timing Belt width
50
mm
Z
Number of teeth
26
26
AUSF
Version
1F
1F
AZ
Outside-Ø Pulley
80.94
80.94
mm
AB
Outside-Ø Flange
87.00
87.00
mm
D
d
82.76
82.76
mm
ND
60
60
mm
B1
b
56
mm
L
66
mm
B
B - Pilot Hole
12
12
mm
GEW
Weight
820
820
g
CTN
Customs tariff number
84835080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D