Nederlands
polski
中文
English
22805000
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spure Gears Steel
Module 1,5
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_1_5/m1_5_zb-15mm_on.prj},{NB=22805000},{ARTNR=22805000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=1.5},{Z=50},{B=15},{DA=78.0},{D=75.0},{BH7=10},{MD=20.40},{GEW=500},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M1.5-ON-B15-C45 - Spur Gears Made from Steel C45, without Hub, Module 1.5, Tooth Width 15 mm
Bill of material
22805000
ARTNR
Product No.
22805000
22805000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45
M
Module
1.5
Z
Number of teeth
50
50
B
b
15
mm
DA
da
78.0
78.0
mm
D
d
75.0
75.0
mm
BH7
B - H7
10
10
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
20.40
20.40
Nm
GEW
Weight
500
500
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D