Nederlands
polski
中文
English
21099025
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Metric Pitch
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_metrische_teilung/stzr_m_3_18_zb25_rf.prj},{NB=21099025},{ARTNR=21099025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{TM=Teilung 10mm (Modul 3.18)},{Z=25},{B=25},{DA=85.9},{D=79.6},{NL=15},{ND=50},{BH7=15},{MD=17.4},{GEW=0.96},{HF=3.711},{T=10},{M=3.1831},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M3.18-B25-RF - Spur Gears Made from Stainless Steel with Metric Pitch, Pitch 10 mm (Module 3.18)
Bill of material
21099025
ARTNR
Product No.
21099025
21099025
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4305 (AISI 303)
TM
Pitch / Module
Pitch 10mm (Module 3.18)
Z
Number of teeth
25
25
B
b
25
mm
DA
da
85.9
85.9
mm
D
d
79.6
79.6
mm
NL
15
mm
ND
50
50
mm
BH7
B - H7
15
15
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
17.4
17.4
Nm
GEW
Weight
0.96
0.96
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D