Nederlands
polski
中文
English
23355060
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Made From Plastic with Steel Core,
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_kst-kern_m3_ws.prj},{NB=23355060},{ARTNR=23355060},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben), Stahlkern: Stahl},{M=3},{Z=60},{B=30},{DA=186.0},{D=180.0},{NL=20},{ND=100},{SK=90},{BH7=20},{MD=81.0},{GEW=2969},{C=0.5010},{DF=172.998},{T0=9.4248},{R1=0.60},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M3-B30-PA12G-WS-ST-KERN - Spur Gears Made From Plastic white, with Steel Core, Module 3, Tooth Width 30 mm
Bill of material
23355060
ARTNR
Product No.
23355060
23355060
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Plastic white
MAT
Material
Plastic PA 12 G, white (natural color), Steel core: Steel
Plastic PA 12 G, white (natural color), Steel core: Steel
M
Module
3
Z
Number of teeth
60
60
B
b
30
mm
DA
da
186.0
186.0
mm
D
d
180.0
180.0
mm
NL
20
mm
ND
100
100
mm
SK
90
90
mm
BH7
B - H7
20
20
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
81.0
81.0
Nm
GEW
Weight
2969
2969
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D