Nederlands
polski
中文
English
23255080
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Made From Plastic with Steel Core,
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_kst-kern_m2_5_ws.prj},{NB=23255080},{ARTNR=23255080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben), Stahlkern: Stahl},{M=2.5},{Z=80},{B=25},{DA=205.0},{D=200.0},{NL=15},{ND=120},{SK=110},{BH7=20},{MD=62.2},{GEW=3451},{C=0.4175},{DF=194.165},{T0=7.8540},{R1=0.50},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M2.5-B25-PA12G-WS-ST-KERN - Spur Gears Made From Plastic white, with Steel Core, Module 2.5, Tooth Width 25 mm
Bill of material
23255080
ARTNR
Product No.
23255080
23255080
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Plastic white
MAT
Material
Plastic PA 12 G, white (natural color), Steel core: Steel
Plastic PA 12 G, white (natural color), Steel core: Steel
M
Module
2.5
Z
Number of teeth
80
80
B
b
25
mm
DA
da
205.0
205.0
mm
D
d
200.0
200.0
mm
NL
15
mm
ND
120
120
mm
SK
110
110
mm
BH7
B - H7
20
20
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
62.2
62.2
Nm
GEW
Weight
3451
3451
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D