Nederlands
polski
中文
English
23155280
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Made From Plastic with Steel Core,
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_kunststoff_mit_stahlkern/stzr_k-st-kern_m2_sw.prj},{NB=23155280},{ARTNR=23155280},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff PA 12 G, schwarz, Stahlkern: Stahl},{M=2},{Z=80},{B=20},{DA=164.0},{D=160.0},{NL=15},{ND=100},{SK=90},{BH7=25},{MD=32.0},{GEW=1905},{C=0.3340},{DF=155.332},{T0=6.2832},{R1=0.30},{TYP=0},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M2-B20-PA12G-SW-ST-KERN - Spur Gears Made From Plastic black, with Steel Core, Module 2, Tooth Width 20 mm
Bill of material
23155280
ARTNR
Product No.
23155280
23155280
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Plastic black
MAT
Material
Plastic PA 12 G, black, Steel core: Steel
Plastic PA 12 G, black, Steel core: Steel
M
Module
2
Z
Number of teeth
80
80
B
b
20
mm
DA
da
164.0
164.0
mm
D
d
160.0
160.0
mm
NL
15
mm
ND
100
100
mm
SK
90
90
mm
BH7
B - H7
25
25
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
32.0
32.0
Nm
GEW
Weight
1905
1905
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D