Nederlands
polski
中文
English
23199024
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m2_zb16_rf_mn.prj},{NB=23199024},{ARTNR=23199024},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=2},{Z=24},{B=16},{DA=52},{D=48},{NL=15},{ND=30},{BH7=12},{MD=3.8},{GEW=275},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M2-MN-B16-RF - Spur Gears Made from Stainless Steel, with One-Sided Hub, Module 2, Tooth Width 16 mm
Bill of material
23199024
ARTNR
Product No.
23199024
23199024
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4305 (AISI 303)
M
Module
2
Z
Number of teeth
24
24
B
b
16
mm
DA
da
52
52
mm
D
d
48
48
mm
NL
15
15
mm
ND
30
30
mm
BH7
B - H7
12
12
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
3.8
3.8
Nm
GEW
Weight
275
275
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D