Nederlands
polski
中文
English
21899225
MÄDLER
Drive Element
Spur Gears
Spur Gears Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_edelstahl/stzr_m1_5_zb17_rf_mn.prj},{NB=21899225},{ARTNR=21899225},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{M=1.5},{Z=25},{B=17},{DA=40.5},{D=37.5},{NL=13},{ND=25},{BH7=10},{MD=2.28},{GEW=180},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-STZR-M1.5-MN-B17-RF - Spur Gears Made from Stainless Steel, with One-Sided Hub, Module 1.5, Tooth Width 17mm
Bill of material
21899225
ARTNR
Product No.
21899225
21899225
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4305 (AISI 303)
M
Module
1.5
Z
Number of teeth
25
25
B
b
17
mm
DA
da
40.5
40.5
mm
D
d
37.5
37.5
mm
NL
13
mm
ND
25
25
mm
BH7
B - H7
10
10
mm
MD
perm. MT* - Basis of calculations see page 197
2.28
2.28
Nm
GEW
Weight
180
180
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D