Nederlands
polski
中文
English
61557142
MÄDLER
Drive Element
Clamping Bushes and Locking Assemblies
Locking Assemblies COM
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsatz_com-c.prj},{NB=61557142},{ARTNR=61557142},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=42},{DD=75},{L1=30},{A=35},{L=47},{L2=55},{D1=81},{T=1320},{FAX=63},{PW=135},{PN=75},{SCHR=6 x M8 x 30},{TA=41},{GEW=1.05},{PPATH=spannsatz_com-c_sbl.prj},{CTN=84879059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-SPS-COM-C-ST - Locking Assemblies COM-C, Steel
Bill of material
61557142
ARTNR
Product No.
61557142
61557142
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel
HW
Note
T = transmittable torque at Fax = 0. Fax = transmittable axial force at T = 0.
D
d
42
42
mm
DD
D
75
75
mm
L1
30
30
mm
A
35
35
mm
L
47
47
mm
L2
55
55
mm
D1
81
81
mm
T
T - at TA transmittable
1320
1320
Nm
FAX
Fax - at TA transmittable
63
63
kN
PW
PW - Surface pressure onto the shaft
135
135
N/mm²
PN
PN - surface pressure onto the hub
75
75
N/mm²
SCHR
Screws 12.9 / Number x Size
6 x M8 x 30
6 x M8 x 30
TA
TA - Fastening torque of the screws
41
41
Nm
GEW
Weight
1.05
1.05
kg
CTN
Customs tariff number
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D