Nederlands
polski
中文
English
61503000
MÄDLER
Drive Element
Clamping Bushes and Locking Assemblies
Clamping Bushes MSA
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannbuchsen_msa/spannbuchse_msa.prj},{NB=61503000},{ARTNR=61503000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=30},{DD=55},{D1=63},{L=44},{L1=32},{B=12.5},{T=525},{FAX=35},{PN=66},{SCHR=4 x M8 x 16},{TA=18},{GEW=0.61},{PPATH=spannsatz_msa_sbl.prj},{CTN=84879059}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-SPB-MSA-ST - Clamping Bushes MSA, Steel
Bill of material
61503000
ARTNR
Product No.
61503000
61503000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel
HW
Note
T = transmittable torque at Fax = 0. Fax = transmittable axial force at T = 0.
D
d
30
30
mm
DD
D
55
55
mm
D1
63
63
mm
L
44
44
mm
L1
32
32
mm
B
12.5
12.5
mm
T
T - at TA transmittable
525
525
Nm
FAX
Fax - at TA transmittable
35
35
kN
PN
PN - surface pressure onto the hub
66
66
N/mm²
SCHR
Screws - Number x Size
4 x M8 x 16
4 x M8 x 16
TA
TA - Fastening torque of the screws
18
18
Nm
GEW
Weight
0.61
0.61
kg
CTN
Customs tariff number
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D