Nederlands
polski
中文
English
61599208
MÄDLER
Drive Element
Clamping Bushes and Locking Assemblies
Miniature Clamping Bushes MSM and MSM-N
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/mini_spannbuchsen_msm_msm-n/spannsatz_msm-n_rf.prj},{NB=61599208},{ARTNR=61599208},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{AUSF=MSM-N},{D=8},{DD=15},{D1=27},{L=21.5},{L1=12},{L2=25.5},{T=17},{FAX=4.4},{ANZS=3},{SCHR=M4 x 8},{TA=2.7},{J=3.3},{GEW=0.04},{A=3.8},{B=4.0},{TKD=20},{DDGL=4.5},{VERSS=3},{GEWINDE=4},{PPATH=mini_spannbuchsen_msm_sbl.prj},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-MSM-N - Miniature Clamping Bushes MSM, Stainless
Bill of material
61599208
ARTNR
Product No.
61599208
61599208
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless Steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4305 (AISI 303)
HW
Note
T = transmittable torque at Fax = 0. Fax = transmittable axial force at T = 0.
AUSF
Version
MSM-N
D
d
8
8
mm
DD
D
15
15
mm
D1
27
27
mm
L
21.5
21.5
mm
L1
12
12
mm
L2
25.5
25.5
mm
T
T - at TA transmittable
17
17
Nm
FAX
Fax - at TA transmittable
4.4
4.4
kN
ANZS
Number of screws
3
3
SCHR
Screws DIN 912-A4 / Number x Size
M4 x 8
M4 x 8
mm
TA
TA - required fastening torque for the screws
2.7
2.7
Nm
J
Moment of Inertia
3.3
3.3
kgm² * 10¯³
GEW
Weight
0.04
0.04
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D