Nederlands
polski
中文
English
32209000
MÄDLER
Drive Element
Worm Gears and Worms
Precision Worm-Gear Sets
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_35mm.prj},{NB=32209000},{ARTNR=32209000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{HW=-},{A=35},{US= 90 : 1},{M=0.50},{Z=90},{EGW=15},{GZ=1},{SW=1° 9'},{SR=rechts},{DA=49.00},{DAS=26.00},{MD=9.1},{WG=0.15},{GEW=198},{DM1=25.00},{DM2=45.00},{V=1},{B=15},{B1=14},{L=24},{ND=28},{B3=0},{B4=0.0},{B6=17.3},{B7=5},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-PSRS-AA-35MM - Precision Worm Gear Sets - Right Hand (Worm Gears and Hollow Worms), Centre Distance 35mm
Bill of material
32209000
ARTNR
Product No.
32209000
32209000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Brass
Brass
MAT
Material
Worm gear: special brass CuZn37Mn3Al2PbSi/So
Worm gear: special brass CuZn37Mn3Al2PbSi/So
HW
Note
-
-
A
Centre distance +0.07
35
mm
US
Transmission
90 : 1
90 : 1
M
Module
0.50
0.50
Z
Number of teeth
90
90
EGW
Pressure Angle
15
Grad
GZ
No. of Threads
1
1
SW
Lead Angle
1° 9'
1° 9'
SR
Direction of Lead
right
DA
Outer-Ø worm gear dA ±0.2
49.00
49.00
mm
DAS
Outer-Ø worm da
26.00
26.00
mm
MD
maximum Torque at 2800 1/min
9.1
9.1
Nm
WG
ƞ** - Efficiency / see catalogue page
0.15
0.15
%
GEW
Weight
198
198
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D