Nederlands
polski
中文
English
14099802
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Chain tensioner and tensioning elements
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/spe_rf.prj},{NB=14099802},{ARTNR=14099802},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 bzw. 1.4308 (V2A)},{GR=2},{FN=350},{FH=440},{SN=50.0},{SH=40},{D=58},{E=79},{TOL= -0.5 / +1.5},{G=7},{H=M10},{J1=100},{J2=80},{K=30},{L=115.0},{M=30},{N=35},{O=10.5},{P=8.5},{Q=25.3},{T=10.5},{MA=49},{GEW=0.70},{PPATH=spannelement_se-i_sbl.prj},{CTN=84879090},{DIST=7.091}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-SPE-STANDARD-RF - Tensioning elements, Stainless Steel
Bill of material
14099802
ARTNR
Product No.
14099802
14099802
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304) or 1.4308 (CF-8)
GR
Size
2
2
FN
F max. - normal
350
350
N
FH
F max. - hard
440
440
N
SN
s max. - nornal
50.0
50.0
mm
SH
s max. - hard
40
40
mm
D
58
58
mm
E
79
79
mm
TOL
Tolerance to E
-0.5 / +1.5
-0.5 / +1.5
mm
G
7
7
mm
H
M10
M10
mm
J1
100
100
mm
J2
80
80
mm
K
30
30
mm
L
115.0
115.0
mm
M
30
30
mm
N
35
35
mm
O
10.5
10.5
mm
P
8.5
8.5
mm
Q
25.3
25.3
mm
T
10.5
10.5
mm
MA
49
49
Nm
GEW
Weight
0.70
0.70
kg
CTN
Customs tariff number
84879090
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D