Nederlands
polski
中文
English
14000613
MÄDLER
Drive Element
Roller Chains
Chain tensioner and tensioning elements
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/rollenketten/kettenspanner_kettenradsaetze_spannelemente/kspr_ksp_din_iso_606.prj},{NB=14000613},{ARTNR=14000613},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Kettenrad: Stahl C45, brüniert, Kugellager: Wälzlagerstahl},{DINISONR=10 B-1},{TLG=5/8 x 3/8“},{PB=14000001},{Z=13},{DA=73.0},{D=66.32},{A=9.1},{A1=9.1},{C=1.6},{B=16 +0.13 / +0.26},{ND=40},{B1=12},{L=18.3},{TZC=7,5},{TZC0=4,5},{GEW=215},{LBZ=203KRR2},{BB=16},{R3=19},{RD=10.16},{DV=50},{D3L=24.20},{D4L=32.60},{RSL=0.6},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KSPR-KSP-ST - Chain tensioning wheels KSP with bearing, steel C45
Bill of material
14000613
ARTNR
Product No.
14000613
14000613
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, black oxide finish
MAT
Material
Sprocket: steel C45, black oxide finish, Bearing: roller bearing steel
DINISONR
DIN ISO-No.
10 B-1
10 B-1
TLG
Pitch
5/8 x 3/8“
5/8 x 3/8“
PB
suitable fixing screw for KSP
14000001
14000001
Z
Number of teeth
13
13
DA
da
73.0
73.0
mm
D
d
66.32
66.32
mm
A
9.1
9.1
mm
A1
9.1
9.1
mm
C
1.6
1.6
mm
B
16 +0.13 / +0.26
16 +0.13 / +0.26
mm
ND
40
40
mm
B1
12
12
mm
L
18.3
18.3
mm
TZC
Load Rating - dyn.q
7,5
7,5
KN
TZC0
Load Rating - stat.
4,5
4,5
KN
GEW
Weight
215
215
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D