Nederlands
polski
中文
English
65398004
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Locknuts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/wellenmutter_kmt_rf.prj},{NB=65398004-KMT-R 4-M20 x 1},{ARTNR=65398004},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Mutterkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A)},{TYP=KMT-R 4},{D1=M20 x 1},{D2=40},{D3=35},{D4=21},{D5=32},{B=18},{BB=5},{T=2.0},{S=M6},{TAS=3.3},{SW=36},{FA=90},{GEW=110},{GG=20},{P=1.00},{SS=6.0},{AS=4.600},{CTN=73181639}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-WELLENMU-KMT-R - Locknuts KMT-R with Locking Pins, Stainless
Bill of material
65398004
ARTNR
Product No.
65398004
65398004
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Nut body: Stainless steel 1.4301 (V2A)
TYP
Type
KMT-R 4
KMT-R 4
D1
d1
M20 x 1
M20 x 1
mm
D2
d2
40
40
mm
D3
d3
35
35
mm
D4
d4
21
21
mm
D5
d5
32
32
mm
B
18
18
mm
BB
b
5
5
mm
T
t
2.0
2.0
mm
S
M6
M6
mm
TAS
T AS - max. Fastening torque of locking screws
3.3
3.3
Nm
SW
sw
36
36
mm
FA
FA - permissible Axial Load
90
90
kN
GEW
Weight
110
110
g
CTN
Customs tariff number
73181639
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D