Nederlands
polski
中文
English
65388662
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Locknuts
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_din_981.prj},{NB=65388662-KM 9-M45 x 1,5},{ARTNR=65388662},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Festigkeit min. 350 N/mm²},{AUSF=Nutmutter DIN 981},{TYP=KM 9},{D1=M45 x 1,5},{D2=65},{D3=56.0},{B=10},{B1=6},{T=2.5},{X=0.04},{GEW=118},{D=45},{P=1.500},{CTN=73181692}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - Locknuts DIN 981, Material steel, steel zinc-plated and stainless steel
Bill of material
65388662
ARTNR
Product No.
65388662
65388662
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Steel zinc-plated, strength min. 350 N/mm²
Steel zinc-plated, strength min. 350 N/mm²
AUSF
Version
Locknut DIN 981
TYP
Type
KM 9
KM 9
D1
d1
M45 x 1,5
M45 x 1,5
mm
D2
d2
65
65
mm
D3
d3 min.
56.0
56.0
mm
B
10
10
mm
B1
b
6
6
mm
T
t
2.5
2.5
mm
X
x
0.04
0.04
mm
GEW
Weight
118
118
g
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D