Nederlands
polski
中文
English
65599412K
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Spherical washers and taper cups
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/kugelscheiben_kegelpfannen/kugsch_kegelpf_komb_ss.prj},{NB=65599412K},{ARTNR=65599412K},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Kugelscheiben-Kegelpfannen-Kombinationen - Edelstahl},{D1=13.0},{D2=14.2},{D4=25},{H=13.1},{SCHRAUBE=M12},{F=24},{GEW=31},{CTN=73182200},{D6=23.0},{D7=21.0},{A1=8.2},{A2=2.5},{A3=2.2},{PPATH=kugsch_kegelpf_komb_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KS-KPF-KOMBI-SS - Spherical Washer-and-Seat Combinations, stainless steel
Bill of material
65599412K
ARTNR
Product No.
65599412K
65599412K
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
HW
Note
according to the old standard DIN 6319
AUSF
Version
Spherical disc-tapered ladle combinations - stainless steel
D1
d1 +0,22
13.0
13.0
mm
D2
d2 +0,22
14.2
14.2
mm
D4
d4 -0,2
25
25
mm
H
h ≈
13.1
13.1
mm
SCHRAUBE
for bolt
M12
M12
mm
F
static loading capacity
24
24
kN
GEW
Weight
31
31
g
CTN
Customs tariff number
73182200
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D