Nederlands
polski
中文
English
65011200
MÄDLER
Drive Element
Nuts, Bolts and Fasteners
Metric Threaded Bars
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/gewindestangen_metrisch/gewst_din976-1_10-9_bl.prj},{NB=65011200-M12x1000},{ARTNR=65011200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 10.9 blank},{AUSF=DIN 976-1, Form A, rechtsgängig},{G=M12},{P=1.75},{L=1000},{GEW=0.728},{GG=12},{CTN=73181542}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
DIN 976-1-A-10.9-RH-BL - Metric Threaded Bars DIN 976-1 Shape A (ex DIN 975), Material 10.9 blank, Length 1m, Right-Handed
Bill of material
65011200
ARTNR
Product No.
65011200
65011200
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel, bright, tensile strength 10.9
AUSF
Version
DIN 976-1, form A, right-handed
G
Thread
M12
M12
mm
P
Slope P
1.75
1.75
mm
L
Length L
1000
mm
GEW
Weight
0.728
0.728
kg
CTN
Customs tariff number
73181542
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D