Nederlands
polski
中文
English
64970569
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
Profile-Rail Guide
Miniature Profile Rail Guides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/schienenfuehrungen/miniatur-profilschienenfuehrung/ersatz-lw_pr_schf_hq.prj},{NB=64970569},{ARTNR=64970569},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Laufwagen: Edelstahl 1.4037 mit Kunststoffumlenkzonen aus POM, Kugeln: Edelstahl 1.4037, Dichtungen: Polyurethan, Schmierstoff: Öl mit FDA-Zulassung},{W=9},{H=10},{H1=2.35},{L2=25},{L3=10},{L5=31.0},{M1=M3 x 3,0},{W1=20},{W2=15},{W3=2.5},{W4=4.5},{TZC=2.138},{TZC0=2.795},{MX=11.5},{MY=7.50},{MZ=7.50},{GEW=20},{CTN=84829900},{SL=100},{AW=1},{E=10.0},{GEW1=60},{ARTNR1=64970569},{DDT=3,5 x 6,0 x 3,5},{F=20},{H4=6.5},{AM=1.10},{AZB=4},{MM1=3},{M1T=3.0},{D1=3.5},{D2=6.0},{T=3.5},{GEW2=40},{LX=13.25},{LY=3.25},{WS=0.5},{DK=3.0},{K=1.6},{SKT=1.8},{SW=1.5},{SWT=0.7},{D1H13=3.5},{V=0.16}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ERSATZ-LW-PR-SCHF-HQ - Spare carriage for Miniature Profile Rail Guides HQ
Bill of material
64970569
ARTNR
Product No.
64970569
64970569
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Guide Carriage: Stainless steel 1.4037 with return zone of POM, Balls: Stainless steel 1.4037, Seals: Polyurethane, Lubrication: Oil with FDA registration
W
Rail width W
9
9
mm
H
10
10
mm
H1
2.35
2.35
mm
L2
25
25
mm
L3
10
10
mm
L5
31.0
31.0
mm
M1
M3 x 3,0
M3 x 3,0
mm
W1
20
20
mm
W2
15
15
mm
W3
2.5
2.5
mm
W4
4.5
4.5
mm
TZC
Load rating dyn. C
2.138
2.138
kN
TZC0
Load rating stat. C0
2.795
2.795
kN
MX
Stat. Torque MX
11.5
11.5
Nm
MY
Stat. Torque MY
7.50
7.50
Nm
MZ
Stat. Torque MZ
7.50
7.50
Nm
GEW
Weight
20
20
g
CTN
Customs tariff number
84829900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D