Nederlands
polski
中文
English
64652001
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 3
Shaft Blocks ISO-Series 3
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/prg_kg-0_offen_iso3.prj},{NB=64652001},{ARTNR=64652001},{FW=20},{D=32},{A=28},{A1=41.0},{H=42},{H1=25},{H2=8},{J1=58},{J2=45},{J3=32},{L=70},{N1=4.3},{N2=6.4},{E=10.8},{WINKELA=60},{GEW=88},{GEW1=3.6},{HH=48.0},{AB=19.000},{B1=20.000},{B2=28.000},{B3=0.000},{BFB=37.000},{BS=1.600},{D1=41.000},{D2=46.000},{H3=33.000},{GP1=20.500},{GPI=33.000},{GPW=40.000},{H4=33.000},{H5=25.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{HS=35.000},{L1=65.000},{L2=12.000},{R1=13.000},{RSA=18.000},{RS=3.200},{RSI=11.000},{XBF=4.000},{XHS=41.400},{GE=0.000},{GD1=0.000},{GK=0.000},{GS=0.000},{GDK=0.000},{GSL=0.000},{FD1=0.000},{FS=0.000},{FB=0.000},{FD2MAX=0.000},{GES=4.000},{LS=17.500},{SS=8.800},{TSS=3.000},{GEB=3.000},{CTN=84833032}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KG-O-SERIE3-OFFEN-AL - Precision Housings KG-O for Linear Bearings of Open Design, ISO Series 3, Material Aluminium die-cast
Bill of material
64652001
ARTNR
Product No.
64652001
64652001
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Aluminium die-cast
HW
Note
The linear bearing has to be ordered separately.
AUSF
Version
Light housing (open) for linear bearings of open design, ISO Series 3, for standing, hanging and lateral mounting
FW
Fw
20
20
mm
D
32
32
mm
A
28
28
mm
A1
41.0
41.0
mm
H1
25
25
mm
H2
8
8
mm
J1
58
58
mm
J2
45
45
mm
J3
32
32
mm
L
70
70
mm
N1
4.3
4.3
mm
N2
6.4
6.4
mm
E
10.8
10.8
mm
WINKELA
α
60
60
Grad
GEW
Weight
88
88
g
ARTNR1
Product-No. Matching Spher. Bear. or Slide Bea.
64602000 / 64612000 / 64622000
64602000 / 64612000 / 64622000
ARTNR2
Product No. Retaining Ring DIN 471
61743200
61743200
GEW1
Weight
3.6
3.6
g
HH
H ±0.01
48.0
48.0
mm
CTN
Customs tariff number
84833032
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D