Nederlands
polski
中文
English
64672005S
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 3
Linear Bearing Units ISO-Series 3
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg_3_ksto.prj},{NB=64672005S},{ARTNR=64672005S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: mit Mantel aus Stahl und Kugelkäfig aus Kunststoff},{AUSF=ISO-Reihe 3, offen und beidseitig abgedichtet},{FW=20},{A=28},{C=45},{DA=32},{H=25},{H1=42.0},{H2=8},{J=58},{L=70},{L1=40},{E=10.0},{N=6.4},{TZD=1170},{TZS=1400},{GEW=150},{F=7.0},{WINKELAA=60},{GE=5},{L2=2},{C3=28.3},{D1=30},{LL2=1.6},{CTN=84832000},{D2=30.3},{D3=39.2},{D4=42.4},{D5=2.5},{M=1.60},{S=1.50},{B=3.0},{R2=1.0},{L4=43.00},{L5=3.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KG-3-KST-O - Linear Bearings Units KG-3-KST-O ISO Series 3, Short Version, with Steel Linear Bearing of Open Design
Bill of material
64672005S
ARTNR
Product No.
64672005S
64672005S
mm
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Housing: Extruded aluminium, Linear Bearing: with steel jacket, Linear bearing cage made from plastic
AUSF
Version
ISO series 3, open design, sealed on both sides
FW
Fw
20
20
mm
A
28
28
mm
C
45
45
mm
DA
Da
32
32
mm
H
H ±0.015
25
25
mm
H1
42.0
42.0
mm
H2
8
8
mm
J
58
58
mm
L
70
70
mm
L1
40
40
mm
E
10.0
10.0
mm
N
6.4
6.4
mm
TZD
Load Rating dyn. C
1170
1170
N
TZS
Load Rating stat. C0
1400
1400
N
GEW
Weight
150
150
g
CTN
Customs tariff number
84832000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D