Nederlands
polski
中文
English
64671607
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 3
Linear Bearing Units ISO-Series 3
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/lkle_kg_3_ft.prj},{NB=64671607},{ARTNR=64671607},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl},{AUSF=ISO-Reihe 3 in hoher Qualität, geschlossen, mit selbsttätigem Fluchtungsfehlerausgleich und Doppellippendichtungen},{FW=16},{A=84},{A1=50},{A2=40},{DA=26},{DF=35},{J1=38},{J2=28},{L1=50},{L2=40},{L3=22},{N=6.6},{NI=M8},{T=18},{TZD=2500},{TZS=3100},{GEW=320},{NII=8},{CTN=84832000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KG-3-FT - Linear Bearings Units KG-3-F ISO Series 3, Flange Version, with Linear Bearing of Closed Design
Bill of material
64671607
ARTNR
Product No.
64671607
64671607
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Linearlager: Kunststoff, mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl
AUSF
Version
ISO series 3 in high quality, closed, with automatic misalignment compensation and double lip seals
FW
Fw
16
16
mm
A
84
84
mm
A1
50
50
mm
A2
40
40
mm
DA
Da
26
26
mm
DF
Df - g7
35
35
mm
J1
38
38
mm
J2
28
28
mm
L1
50
50
mm
L2
40
40
mm
L3
22
22
mm
N
6.6
6.6
mm
NI
M8
M8
mm
T
18
18
mm
TZD
Load Rating dyn. C
2500
2500
N
TZS
Load Rating stat. C0
3100
3100
N
GEW
Weight
320
320
g
CTN
Customs tariff number
84832000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D