Nederlands
polski
中文
English
64675002S
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 3
Linear Bearing Units ISO-Series 3
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlagereinheiten_iso_3/kg-3-st_u_kg-3-st-0.prj},{NB=64675002S},{ARTNR=64675002S},{FW=50},{A=113},{DA=75},{H=50},{H1=105},{H2=49},{H3=34},{H5=20},{J=108},{J1=50},{L=132},{N=14.25},{N2=20},{TZD=5195},{TZS=8100},{GEW=3600},{C=100},{C3=72.3},{D1=72},{L2=2.6},{WINKELAA=0},{HH6=0.0},{NNI=16},{EE=0.0},{H4=11.0},{SN=4.5},{SM=2.65},{SD2=78.0},{F1=10},{CTN=84832000},{TYP=0},{SS=2.50},{SD3=79.0},{SA=7.8},{SB=6.6},{SD5=3.0},{SAB=10.55},{SAB1=3.078},{SAB2=1.875},{SW=0.208},{SR1=3.00},{SR2=4.2},{SR3=0.8},{SB1=3.024},{SB2=3.000},{SB3=3.312},{SB4=3.0},{SKD=60.750},{SKL=10.311},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KG-3-ST/KG-3-ST-O - Linear Bearings Units KG-3-ST / KG-3-ST-O ISO Series 3, with Steel Linear Bearing of Closed or Open Design
Bill of material
64675002S
ARTNR
Product No.
64675002S
64675002S
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Housing: Extruded aluminium, Linear Bearing: with steel jacket, Linear bearing cage made from plastic
AUSF
Version
ISO series 3, closed design, sealed on both sides
ISO series 3, closed design, sealed on both sides
FW
Fw
50
50
mm
A
113
113
mm
DA
D
75
75
mm
H
H ±0.02
50
50
mm
H1
105
105
mm
H2
49
49
mm
H3
34
34
mm
H5
20
20
mm
H6
-
-
mm
J
108
108
mm
J1
50
50
mm
L
132
132
mm
N
14.25
14.25
mm
NI
NI* - When mounting from the bottom side choose the next smaller screw size
M16
M16
mm
N2
20
20
mm
E
-
-
mm
TZD
Load Rating dyn. C
5195
5195
N
TZS
Load Rating stat. C0
8100
8100
N
GEW
Weight
3600
3600
g
CTN
Customs tariff number
84832000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D