Nederlands
polski
中文
English
64621600
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 3
Linear Bearings ISO-Series 3
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/linearlager_iso_3/lgll_po-3_geschl_kst.prj},{NB=64621600},{ARTNR=64621600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Gleitmaterial: Polyacetal mit spezifischem Polyethylen },{AUSF=ISO-Reihe 3 in Premium-Qualität, geschlossen},{FW=16},{D=26},{C=36},{C3=22},{TZD1=1530},{TZD2=38},{TZS=5400},{GEW=16},{ARTNR1=61742600},{GEW1=2.1},{D2=24.9},{M=1.30},{C5=12},{TYP=0},{CTN=84833080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-LGLL-PO-3 - Linear Bearings KB-3-A-O ISO Series 3, Premium, Self-Aligning, Open Design
Bill of material
64621600
ARTNR
Product No.
64621600
64621600
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Plastic white
MAT
Material
Sliding material: Polyacetal with a specific polyethylene
AUSF
Version
ISO Series 3 from premium brand in top quality, closed design
FW
Fw
16
16
mm
D
26
26
mm
C
36
36
mm
C3
22
22
mm
TZD1
Load Rating dyn. C - at 0.1 m/s
1530
1530
N
TZD2
Load Rating dyn. C - at 4 m/s
38
38
N
TZS
Load Rating stat. C0
5400
5400
N
GEW
Weight
16
16
g
ARTNR1
Product No. Retaining Ring DIN 471
61742600
61742600
GEW1
Weight
2.1
2.1
g
CTN
Customs tariff number
84833080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D