Nederlands
polski
中文
English
65672606
MÄDLER
Drive Element
Idlers and Travel-Wheel Sytems RB/I
Conveyor Rollers
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/tragrollen/tragrollen_st.prj},{NB=65672606},{ARTNR=65672606},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank},{HW=S1: Mit Standard-Rillenkugellagern aus Stahl},{AUSF=Tragrollen S1, Stahl blank, mit Außengewinde},{RD=60},{WS=1.5},{RL=600},{EL=622},{AL=652},{AV=M12},{TK=240},{GEW=2.10},{CTN=84313900},{AV1=12},{SW=19},{M=6.0},{VARIANTE=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-TR-ST - Carrying rollers made of steel, spring axle and external thread
Bill of material
65672606
ARTNR
Product No.
65672606
65672606
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
Steel
MAT
Material
Steel, bright
Steel, bright
HW
Note
S1: With standard deep groove ball bearings made of steel
AUSF
Version
Idlers S1, plain steel, with external thread
Idlers S1, plain steel, with external thread
RD
Roller-Ø
60
60
mm
WS
Pipe wall thickness
1.5
1.5
mm
RL
Roll length
600
600
mm
EL
Installation length
622
622
mm
AL
Axle length
652
652
mm
AV
Axle variant
M12
M12
mm
TK
Load capacity
240
240
kg
GEW
Weight
2.10
2.10
kg
CTN
Customs tariff number
84313900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D