Nederlands
polski
中文
English
62024000
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Pillow Block Bearing, Flange Bearing, Cap Bearing
Pillow Block Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/stehlager/schw_stl_din504_ausf_b.prj},{NB=62024000},{ARTNR=62024000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25 (GJL-250)},{AUSF=DIN 504 Ausführung B / ohne Buchse},{D1=40},{A=160},{B1=60},{B2=45},{C=25},{D3=80},{D6=15},{D7=M12},{H1=50},{H2=95},{M=120},{GEW=3.0},{C1=12.5},{D4=11.445},{D5=5.00},{DD7=12},{D8=33},{R=40},{CTN=84833080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-DIN 504-B-GG - Heavy-Duty Pillow Block Bearings DIN 504 Version B, without Bush
Bill of material
62024000
ARTNR
Product No.
62024000
62024000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Grey cast iron
MAT
Material
Grey Cast Iron GG25 (GJL-250)
AUSF
Version
DIN 504 form B, without Red Brass Bush
D1
d1 - D7
40
40
mm
A
a
160
160
mm
B1
b1
60
60
mm
B2
b2
45
45
mm
C
c
25
25
mm
D3
d3
80
80
mm
D6
d6
15
15
mm
D7
d7
M12
M12
mm
H1
h1
50
50
mm
H2
h2
95
95
mm
M
m
120
120
mm
GEW
Weight
3.0
3.0
kg
CTN
Customs tariff number
84833080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D