Nederlands
polski
中文
English
62599325
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Pillow Block Bearing, Flange Bearing, Cap Bearing
Ball Pillow Block Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-stehlager/k-stl_ssucpa.prj},{NB=62599325},{ARTNR=62599325},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10), Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 ((X105CrMo17, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222 },{BZ=SSUCPA 205},{D=25},{H=36.5},{A=84},{B=38},{S=M10},{E=56},{G=12},{W=72},{C=15},{BI=34.1},{N=14.3},{TZC=14.0},{TZC0=7.9},{ATZ=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl},{GEW=0.72},{TN=geh_ssucpa_25},{SS=10},{LD=52},{LBE=17},{LDR=24.58},{R=1.65},{W1=10.50},{W2=9.50},{B1=32.88},{B2=74.00},{DL1=69.0},{DL2=60},{SNG=6},{GP=1},{LG=5.5},{VB=8.5},{PPATH=k_stl_ssucpa_sbl.prj},{CTN=84832000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-K-STL-SSUCPA-RF - Ball Pillow Block Bearings SSUCPA, Stainless Steel
Bill of material
62599325
ARTNR
Product No.
62599325
62599325
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Housing: Stainless steel 1.4301 (X5CrNi18-10, AISI 304), Bearing insert: Stainless steel 1.4125 (X105CrMo17, AISI 440 C), Lubication: Food grade grease FM 222
BZ
Designation
SSUCPA 205
SSUCPA 205
D
Bore
25
25
mm
H
h
36.5
36.5
mm
A
a
84
84
mm
B
b
38
38
mm
S
s
M10
M10
mm
E
e
56
56
mm
G
g
12
12
mm
W
w
72
72
mm
C
c
15
15
mm
BI
Bi
34.1
34.1
mm
N
n
14.3
14.3
mm
TZC
Bearing-Load Rating* dyn. C - Maximum radial load if axial force = 0
14.0
14.0
kN
TZC0
Bearing-Load Rating* stat. C - Maximum radial load if axial force = 0q
7.9
7.9
kN
ATZ
Axial Load Rating
Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl
kN
GEW
Weight
0.72
0.72
kg
CTN
Customs tariff number
84832000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D