Nederlands
polski
中文
English
62699417
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Pillow Block Bearing, Flange Bearing, Cap Bearing
Ball Flange Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/kugelfll_ssbpf.prj},{NB=62699417},{ARTNR=62699417},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahlblech 1.4301 (X5CrNi18-10), 2-teilig, Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), Stellschrauben: Edelstahl rostfrei, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222},{BZ=SSBPF 203},{D=17},{A=81},{P=63.5},{T=2.0},{B=14},{S=7.1},{BI=22},{N=6.0},{BL=2.65},{TZC=7.4},{TZC0=4.5},{GEW=0.27},{C=12},{D1=44.0},{D2=41.5},{DSP=40},{DSP1=37.5},{DSP2=35.0},{TN=blechgeh_ssbpf_203},{PPATH=kugelfll_ssbpf_rf_sbl.prj},{CTN=84832000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-K-FLL-SSBPF - Ball Flange Bearings SSBPF, Two-Part Steel Sheet, Stainless Steel
Bill of material
62699417
ARTNR
Product No.
62699417
62699417
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Edelstahl
MAT
Material
Housing: Stainless steel sheet 1.4301 (X5CrNi18-10), 2-part, Bearing insert: Stainless steel 1.4125 (X105CrMo17), Set screws: Stainless steel, Lubrication: Food grade grease FM 222
BZ
Designation
SSBPF 203
SSBPF 203
D
Bore
17
17
mm
A
a
81
81
mm
P
p
63.5
63.5
mm
T
t
2.0
2.0
mm
B
b
14
14
mm
S
s
7.1
7.1
mm
BI
Bi
22
22
mm
N
n
6.0
6.0
mm
BL
Permissible Housing Load
2.65
2.65
kN
TZC
Bearing-Load Rating* - dyn. C
7.4
7.4
kN
TZC0
Bearing-Load Rating* - stat. C0
4.5
4.5
kN
GEW
Weight
0.27
0.27
kg
CTN
Customs tariff number
84832000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D