Nederlands
polski
中文
English
62624500
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Pillow Block Bearing, Flange Bearing, Cap Bearing
Ball Flange Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/k-fll_ucfc.prj},{NB=62624500},{ARTNR=62624500},{D=45},{A=160},{P=132},{E=93.3},{S=16},{J=12},{K=14},{G=26.0},{ZUC=40.2},{NUC=19.0},{I=10},{TZC=25.2},{TZC0=17.8},{GEW=3.10},{B=28},{ADN=117.0},{FF=105},{WN=2},{DFV=85},{TDFV=5.0},{DFR=90.5},{TDFR=11.0},{BAS=18.0},{RAS=9.3},{TAR=11.0},{BAR=34.0},{RAR=90.10},{LBE=22},{LD=85},{LDR=41.10},{GSN=15},{LG=5.5},{SL=2.5},{SW=7},{KSN=17.18},{LG1=10.75},{KL=13.23},{KD=6.5},{DN=3},{DNH=0.3},{SNG=6},{GP=1},{CTN=84832000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Gehäuse: Grauguss, Lagereinsatz: Wälzlagerstahl, Schmierung: Wälzlagerfett},{BZ=UCFC 209},{F=105 h10},{HW=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-K-FLL-UCFC-GG - Ball Flange Bearings UCFC, Grey Cast Iron
Bill of material
62624500
ARTNR
Product No.
62624500
62624500
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Grauguss
MAT
Material
Housing: Grey cast iron, Bearing insert: Bearing steel, Lubication: Bearing grease
BZ
Designation
UCFC 209
UCFC 209
D
Bore
45
45
mm
A
a
160
160
mm
P
p
132
132
mm
E
e
93.3
93.3
mm
S
s
16
16
mm
J
j
12
12
mm
K
k
14
14
mm
G
g
26.0
26.0
mm
F
f
105 h10
105 h10
mm
ZUC
Z uc
40.2
40.2
mm
NUC
n uc
19.0
19.0
mm
I
i
10
10
mm
TZC
Bearing-Load Rating* dyn. C - Maximum radial load if axial force = 0
25.2
25.2
kN
TZC0
Bearing-Load Rating* stat. C - Maximum radial load if axial force = 0q
17.8
17.8
kN
HW
Note
The axial load rating is approx. 20% of the radial load rating
GEW
Weight
3.10
3.10
kg
CTN
Customs tariff number
84832000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D