Nederlands
polski
中文
English
BB20-2K-K
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Freewheels
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/freilaeufe/kulg_freilauf_bb-2kk.prj},{NB=BB20-2K-K},{ARTNR=BB20-2K-K},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Stahl},{MAT=Wärmebehandelter Kohlenstoffstahl},{D=20},{DD=47},{D1=41.7},{B=14},{R=1.0},{B1JS9=3},{T=1.5},{B2JS10=6},{T1=2.5},{T2=1.6},{PI=6 x 4 x 14},{PA=3 x 3 x 14},{DM=61},{SM=0.014},{UEDI=3000},{UEDA=1600},{LTD=8500},{LTS=4900},{GEW=120},{AIR=29},{VJ=0.7},{PIB=6},{PIH=4},{PIL=14},{PAB=3},{PAH=3},{PAL=14},{CTN=84836020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-FREILAUF-BB-2K-K - Ball bearing freewheels, Design BB-2K-K
Bill of material
BB20-2K-K
ARTNR
Product No.
BB20-2K-K
BB20-2K-K
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
HW
Note
-
-
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Heat treated carbon steel
D
d
20
20
mm
DD
D
47
47
mm
D1
41.7
41.7
mm
B
14
14
mm
R
r
1.0
1.0
mm
B1JS9
b1 - JS9
3
3
mm
T
t
1.5
1.5
mm
B2JS10
b2 - JS10
6
6
mm
T1
t1
2.5
2.5
mm
T2
t2
1.6
1.6
mm
PI
b x h x l - Keyway inner ring
6 x 4 x 14
6 x 4 x 14
mm
PA
b x h x l - Keyway Outer ring
3 x 3 x 14
3 x 3 x 14
mm
DM
Torque
61
61
Nm
SM
Drag Torque
0.014
0.014
Nm
UEDI
max. Overrunning - Innerer Race
3000
3000
1/min
UEDA
max. Overrunning - Outer Race
1600
1600
1/min
LTD
Load Rating radial - dyn. C
8500
8500
N
LTS
Load Rating radial - stat. C0
4900
4900
N
GEW
approx. Weight
120
120
g
CTN
Customs tariff number
84836020
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D