Nederlands
polski
中文
English
BSEU40-35
MÄDLER
Drive Element
Bearings, Freewheels and Roller Bearings
Freewheels
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/freilaeufe/anb-freilauf_bseu.prj},{NB=BSEU40-35},{ARTNR=BSEU40-35},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Multimaterialprodukt},{HW=Alle Abmessungen sind Nennwerte und dienen nur als Referenz},{DH7=35},{D=118},{D1=60},{B=15},{C1=55},{G=40},{H=110},{BB=10},{T2=3.3},{B1=15},{L1=35},{L2=8},{M=1.5},{DM=1440},{UEDI=450},{GEW=3.45},{VS=11.9888},{US=8.0010},{D2=68.9940},{D3=84.5515},{D3T=2.3876},{D4=93.4517},{D4T=7.2365},{D5=112.1100},{BK=45.01},{CTN=84836020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-ANBAU-FREILAUF-BSEU - Integrated Frewheels BSEU, according to European standards
Bill of material
BSEU40-35
ARTNR
Product No.
BSEU40-35
BSEU40-35
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multimaterialprodukt
MAT
Material
Multimaterialprodukt
HW
Note
All dimensions are nominal and for reference only
DH7
d - H7
35
35
mm
D
118
118
mm
D1
60
60
mm
B
15
15
mm
C1
55
55
mm
G
40
40
mm
H
110
110
mm
BB
b
10
10
mm
T2
t2
3.3
3.3
mm
B1
b1
15
15
mm
L1
l1
35
mm
L2
l2
8
8
mm
M
m
1.5
1.5
mm
DM
Torque
1440
1440
Nm
UEDI
max. Overrunning - Innerer Race
450
450
1/min
GEW
approx. Weight
3.45
3.45
kg
CTN
Customs tariff number
84836020
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D