Nederlands
polski
中文
English
60061400
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Rigid couplings
One-Piece Clamp Coupling MAS
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/starre_kupplungen/geschl_schk_mas/geschl_schk_mas_st_on.prj},{NB=60061400},{ARTNR=60061400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, brüniert},{HW=** Für Ausführung ohne Nut, Maximal-Werte, die nur bei optimaler Montage und Maßhaltigkeit der Welle erreicht werden.},{AUSF= ohne Passfedernut},{DM=160.0},{D=14},{A=34},{R=39.1},{L=50},{SCHR=M5 x 16},{TA=5.4},{GEW=272},{DD=5},{B2=0},{T2=0.0},{TN=sch_mas_c45_on_14},{SL=1.6},{SLQ=13.0},{BA1=13.6},{BA2=38.0},{BA3=12.0},{D1H13=10},{DHH13=5.5},{HAS=5.6},{SL1=5.0},{PPATH=geschl_schk_mas_st_sbl.prj},{CTN=84836080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-MAS-ST-ON - One-Piece Clamp Couplings MAS, Steel C45 black oxide finish, without Keyway
Bill of material
60061400
ARTNR
Product No.
60061400
60061400
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45, black oxide finish
HW
Note
** For version without keyway. Maximum values which can only be achieved with perfect mounting and dimensional accuracy of the shaft.
AUSF
Version
without keyway
DM
Torque T**
160.0
160.0
Nm
D
d
14
14
mm
A
34
34
mm
R
39.1
39.1
mm
L
50
50
mm
SCHR
Screws ISO 4762 - 12.9
M5 x 16
M5 x 16
TA
TA - Fastening Torque
5.4
5.4
GEW
Weight
272
272
g
CTN
Customs tariff number
84836080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D