Nederlands
polski
中文
English
14034016
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Chain Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/kettenkupplungen/kettenkpl_m_gehaeuse.prj},{NB=14034016_13.5_13.5},{ARTNR=14034016},{DN=180},{DNMAX=419},{DZ=4800},{D=13.50},{DMAX=32.00},{D1=51.5},{D2=92},{G=77},{L=87.4},{L2=75},{L1=40.0},{S=7.4},{GEW=1.85},{GEW1=0.24},{KRT=12.700},{KZZ=16},{KB1=7.2},{KC=1.6},{KR3=13.5},{KRD=7.95},{KAD=71.20},{KTK=65.10},{KND=51.0},{KL=48.0},{FZ=2.0},{GA=3.5},{GB=5},{GC=58.5},{GD=61.5},{GE1=5.5},{GE2=11},{GF=41.5},{GG=7.5},{GH=75},{GI=55.0},{GJ=14.0},{GK=9.25},{GLA=16.25},{SDK=8.5},{SK=3.50},{SL=12},{SSK=5.7},{SW=4},{DOR=5.0},{IDOR=48.0},{ADOR=58.0},{WADOR=15.5},{CTN=84839089},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BX1=13.50},{BX2=13.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KETTEN-KPL-GEH - Chain Couplings with Casing
Bill of material
14034016
ARTNR
Product No.
14034016
14034016
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Multi-material product
MAT
Material
Housing: Cast aluminium, yellow painted, with o-ring-seals, Chain wheels: Steel, teeth hardened, Duplex-Chain and Clip link: Steel
TYP
Type
4016
4016
DINISONR
Chain Size DIN ISO No.
08 A-2
08 A-2
DN
Nominal torque
180
180
Nm
DNMAX
max. Torque
419
419
Nm
DZ
max. Speed
4800
4800
1/min.
D
d
13.50
13.50
mm
DMAX
d max.
32.00
32.00
mm
BX1
Bore 1 adjustable
mm
값 입력 BX1
Bore 1 adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
BX2
Bore 2 adjustable
mm
값 입력 BX2
Bore 2 adjustable
mm
cm
inch
ft
확인
D1
51.5
51.5
mm
D2
92
92
mm
G
77
77
mm
L
87.4
87.4
mm
L2
75
75
mm
L1
l
40.0
40.0
mm
S
s
7.4
7.4
mm
GEW
Weight
1.85
1.85
kg
ARTNR1
Product No. Spare Part Chain
14034116
14034116
kg
GEW1
Weight spare part chain
0.24
0.24
kg
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D