Nederlands
polski
中文
English
60272200
MÄDLER
Drive Element
Couplings
Self-Aligning Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kupplungen/ausgleichskupplungen/ausgleichskpl_ka.prj},{NB=60272200_8_8},{ARTNR=60272200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium 2014A},{HW=-},{DM=2.50},{B=8},{BMAX=8.00},{BX1=8},{BX2=8},{L1=22.85},{L2=6.5},{D1=19.05},{WV=5},{PV=0.127},{GEW=12},{SL1=0.60},{SL1L=7.05},{SL2=0.8},{SLL=6.50},{ABL=17.00},{ABQ=13.75},{DHH13=2.65},{D1H13=4.80},{ALF=3.75},{D=2.5},{DK=4.5},{K=2.5},{KL=10.5},{V=0.25},{S=2.0},{T=1.1},{R=10.0},{TYP=2},{CTN=84836080}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-AGKPL-KA - Self-Aligning Couplings KA, Short Version
Bill of material
60272200
ARTNR
Product No.
60272200
60272200
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
Aluminium
MAT
Material
Aluminium 2014A
Aluminium 2014A
HW
Note
-
-
DM
Max. Operating Torque* - Please regard the operating factors page 357
2.50
2.50
Nm
B
B +0.03 - Bore
8
8
mm
BMAX
max. Bore 1) - Against surcharge
8.00
8.00
mm
BX1
Bohrung B adjustable
mm
BX2
Bohrung B adjustable
mm
L1
22.85
22.85
mm
L2
L2** - Shaft can be pushed in further. Middle of coupling is relieved
6.5
6.5
mm
D1
19.05
19.05
mm
WV
Angular Misalignment
5
5
Grad
PV
Parallel Misalignment
0.127
0.127
mm
GEW
Weight
12
12
g
KL
10.5
10.5
mm
R
10.0
10.0
mm
TYP
Typ
2
2
CTN
Customs tariff number
84836080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D