Nederlands
polski
中文
English
65430721
MÄDLER
Drive Element
Ball Transfer Units
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kugelrollen/mini-kugrolle_307.prj},{NB=65430721},{ARTNR=65430721},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4305 (V2A), Kugelpfanne: Kunststoff, Kugel: Edelstahl, gehärtet},{HW1=Mit Gleitlager und zum Einschrauben.},{HW2=* Bis 20°C. Die Tragzahl nimmt bei höheren Temperaturen linear ab und beträgt bei 90°C noch 60%.},{AUSF=307},{DW=4.5},{T05=10.83},{T15=3.61},{D=M10},{H=12.0},{S=1.1},{SW=2.0},{TA=0.58},{GEW=5},{DD=10},{SWT=2.0},{CTN=84313900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KURO-MINI-307 - Mini Ball Transfer Units 307 with Plain Bearing, Screw-In-Version, Stainless Steel
Bill of material
65430721
ARTNR
Product No.
65430721
65430721
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Housing: Stainless Steel 1.4305 (AISI 303), Ball cup: Plastic, Ball: Stainless steel, hardened
HW1
Screw
With plain bearing and Screw-In-Version
HW2
Screw
* Up to 20°C. At higher temperatures, the load rating decreases linearly. At 90°C, it is reduced to 60%.
AUSF
Screw
307
DW
dw - Size
4.5
4.5
mm
T05
Load Rating* - at 0,5 m/s
10.83
10.83
N
T15
Load Rating* - at 1,5 m/s
3.61
3.61
N
D
M10
M10
mm
H
12.0
12.0
mm
S
s ≈
1.1
1.1
mm
SW
sw
2.0
2.0
mm
TA
Tightening torque
0.58
0.58
Nm
GEW
Weight
5
5
g
CTN
Customs tariff number
84313900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D