Nederlands
polski
中文
English
65436825
MÄDLER
Drive Element
Ball Transfer Units
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kugelrollen/kugelrolle_368.prj},{NB=65436825},{ARTNR=65436825},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Gehäuse: Stahl mit KTL-Oxidationsschicht, Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet, Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet},{HW=* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9. },{AUSF=368},{DW=25.4},{C=2250},{DTR=45},{D1=49},{H=40},{H1=14},{H3=6.9},{HTR=15},{GEW=0.45},{Z=30},{ALB=3.0},{TT=0.600},{CTN=83024900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-KURO-368 - Ball Transfer Units 368, Solid Steel Housing, with Tolerance Ring
Bill of material
65436825
ARTNR
Product No.
65436825
65436825
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Housing: Steel, with KTL “Anti-Oxide” electrophoretic coating, Ball cup: Steel, case hardened, Balls: Steel 100Cr6, hardened
HW
Screw
* Bore size. Recommended bore tolerance: H9.
AUSF
Screw
368
DW
dw - Size
25.4
25.4
mm
C
Load Rating
2250
2250
N
DTR
D TR*
45
45
mm
D1
49
49
mm
H
40
40
mm
H1
h1
14
14
mm
H3
h3
6.9
6.9
mm
HTR
hTR
15
15
mm
GEW
Weight
0.45
0.45
kg
CTN
Customs tariff number
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D