Nederlands
polski
中文
English
6236641905
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_zoll_al.prj},{NB=6236641905},{ARTNR=6236641905},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Schrauben Edelstahl A2-70},{D1=0.7500},{DD1=3/4\"},{DDD1=19.0500},{D2=40},{R=46.4},{B=15},{SDIN912=M6 x 16},{GEW=34},{A=14.5},{T=6.0},{DH=6.6},{SD=11},{D4=6},{D3=4.92},{F1=1.0},{S=1.6},{TN=get_klr_zoll_o_al_20_1905},{PPATH=get_klr_zoll_sbl.prj},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GET-KLR-ZOLL-AL - Shaft Collars, Clamp Collars Double-Split, Inch Size Bores, Aluminium
Bill of material
6236641905
ARTNR
Product No.
6236641905
6236641905
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Aluminium
MAT
Material
Aluminium, Screws stainless steel A2-70
D1
d1 - Zoll
0.7500
0.7500
Inch
DD1
d1 - Fracture
3/4"
3/4"
mm
DDD1
d1
19.0500
19.0500
mm
D2
d2
40
40
mm
R
R max.
46.4
46.4
mm
B
b
15
15
mm
SDIN912
Screws DIN 912
M6 x 16
M6 x 16
mm
GEW
Weight
34
34
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D