Nederlands
polski
中文
English
62341600S
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_ausf_s_br.prj},{NB=62341600S},{ARTNR=62341600S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{D1=16},{D2=34},{R=34.0},{B=8},{SDIN912=M3 x 10},{A=12.00},{GEW=38.6},{T=5.0},{H=3.4},{J=6},{D3=2.46},{D4=3.0},{F1=1},{S=1.2},{TN=get_klr_typ_s_ob_br_16},{CTN=84839089},{PPATH=get_klr_typ_s_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GET-KLR-S-BR - Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split - Type S, Steel C45, black oxide finish
Bill of material
62341600S
ARTNR
Product No.
62341600S
62341600S
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel
MAT
Material
Steel C45 black oxide finish, Screws with strength 12.9
D1
d1
16
16
mm
D2
d2
34
34
mm
R
R max.
34.0
34.0
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
8
8
mm
SDIN912
Screws DIN 912
M3 x 10
M3 x 10
A
a
12.00
12.00
mm
GEW
Weight
38.6
38.6
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D