Nederlands
polski
中文
English
62445000
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Double-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klemmring_breit.prj},{NB=62445000},{ARTNR=62445000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{D1=50 +0.12},{D2=78},{R=84.2},{B=41},{A=32.0},{SDIN912=M8x25},{AZMS=17},{AZME=-},{GEW=772},{DD1=50},{T=9.0},{DH=9.0},{SD=15.0},{D3=6.65},{D4=8.0},{F1=1.0},{BA=21.0},{S=1.6},{ST=30.0},{SV=29.5},{TN=gr-koerper_o_klr_get_br_st_50},{PPATH=breit_get_sbl.prj},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GET-KLR-BREIT - Collars, Clamp Collars Double Wide, Double-Split, Steel C45 black oxide finish and Stainless Steel 1.4305 (AISI 303)
Bill of material
62445000
ARTNR
Product No.
62445000
62445000
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, black oxide finish
Steel, black oxide finish
MAT
Material
Steel C45 black oxide finish, Screws with strength 12.9
Steel C45 black oxide finish, Screws with strength 12.9
D1
d1
50 +0.12
50 +0.12
mm
D2
d2
78
78
mm
R
R max.
84.2
84.2
mm
B
b
41
41
mm
A
a
32.0
32.0
mm
SDIN912
Screws DIN 912
M8x25
M8x25
mm
AZMS
Tighting Torque Steel
17
17
Nm
AZME
Tighting Torque Stainless steel
-
-
Nm
GEW
Weight
772
772
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D