Nederlands
polski
中文
English
62399150B1
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/geschl_klr_b1_u_b2_rf.prj},{NB=62399150B1},{ARTNR=62399150B1},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70},{D1=50},{D2=82},{R=84.2},{B=19},{SDIN912=M8 x 25},{M=66.0},{B1=8.5},{G1=M8},{B2=6.5},{G2=M6},{GEW=428},{GG=8},{D1B2=11.0},{TB2=6.4},{A=34.0},{T=9.0},{H=9.0},{J=15},{D3=6.65},{D4=8},{F1=1},{S=1.6},{TN=geschl_klr_typ_b1_rf_50},{AUSF=1},{PPATH=geschl_klr_b1_u_b2_sbl.prj},{CTN=84839089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GESCHL-KLR-B1-B2-RF - Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type B1 and B2, Stainless
Bill of material
62399150B1
ARTNR
Product No.
62399150B1
62399150B1
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Stainless steel
MAT
Material
Stainless steel 1.4305 (AISI 303), Screw stainless steel A2-70
D1
d1
50
50
mm
D2
d2
82
82
mm
R
R max.
84.2
84.2
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
19
19
mm
SDIN912
Screws DIN 912
M8 x 25
M8 x 25
M
m
66.0
66.0
mm
B1
8.5
8.5
mm
G1
G1* - Fitting screw size for B1
M8
M8
mm
B2
6.5
6.5
mm
G2
G2** - Fitting screw size for B2.
M6
M6
mm
GEW
Weight
428
428
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D