Nederlands
polski
中文
English
62388116S
MÄDLER
Drive Element
Shaft Collars, Clamp Collars and Adjusting Rings (Shaft Collars with Set Screw)
Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/geschl_klr_ausf_s_vz.prj},{NB=62388116S},{ARTNR=62388116S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl C45 verzinkt, Schraube mit Festigkeit 12.9},{D1=16},{D2=34},{R=34.0},{B=8},{SDIN912=M3 x 10},{A=12.00},{GEW=40.9},{T=5.0},{H=3.4},{J=6},{D3=2.46},{D4=3.0},{F1=1},{S=1.2},{TN=geschl_klr_typ_s_vz_16},{CTN=84839089},{PPATH=geschl_klr_typ_s_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
MÄDLER
Description
MAE-GESCHL-KLR-S-VZ - Shaft Collars, Clamp Collars, Single-Split - Type S, Steel C45, zinc-plated
Bill of material
62388116S
ARTNR
Product No.
62388116S
62388116S
WEBSHOP
Link Webshop
Product details / Catalogue page / Assembly instructions
MATK
Material Short description
Steel, zinc-plated
MAT
Material
Steel C45 zinc-plated, Screw with strength 12.9
D1
d1
16
16
mm
D2
d2
34
34
mm
R
R max.
34.0
34.0
mm
B
b - +0.08mm / -0.25mm
8
8
mm
SDIN912
Screws DIN 912
M3 x 10
M3 x 10
A
a
12.00
12.00
mm
GEW
Weight
40.9
40.9
g
CTN
Customs tariff number
84839089
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D